概要
オンチップデバッギングエミュレータE1と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
特長
- RL78/I1D(R5F117GC)搭載
- 20MHz と32.768kHz の発振子を搭載
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミングおよびオンチップ・デバッグに対応(TOOL0 端子使用)
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- アナログ入力端子へ接続用の2.54mm ピッチスルーホールと、1608 サイズの実装パッドを用意
サンプル&ご購入
RTE5117GC0TGB00000R
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
1u | $21.18参考価格