概要
説明
RRH47000-EVKは、 RRH47000 シングルチャネルNDIR CO2 モジュールの評価を簡素化します。 このRRH47000は、高精度、超低電力、相対湿度および温度センサを備えた完全校正済みのCO2 モジュールで、独自のセンサレベルの保護により、高い信頼性と長期安定性を確保します。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
RRH47000-EVKは、以下のもので構成されています。
- RRH47000 Sensor ドーターボード
- 環境センサ通信(ESCom)ボード
- USBケーブル
- クイック・スタート・ガイド
評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。
特長
- ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
- 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
- アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
- ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
- さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインターフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
- 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
- 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェアダウンロード
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| RRH47000-EVK | Obsolete | 在庫あり | 1u | $80 | N/A | Full Evaluation Kit including RRH47000-EVK-DB |
| RRH47000-EVK-DB | Obsolete | 在庫切れ | 1u | $30 | N/A | Standalone RRH47000-EVK Sensor Board as spare part |