メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RL78/L13は、RL78/L13マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/L13の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

LCD Application Board V2は、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/L13に同梱されています。 ボード寸法は、120mm x 100mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
 rsk-rl78l13-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F10WMGAFB
入力クロックメイン: 20MHz
サブ: 32.768kHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1、(赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ5V入力
E1コネクタ14ピンボックスヘッダ
RS232コネクタ9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ14ピンソケット
LCDパネルコネクタ50ピンソケット(JA4)
LINコネクタ2.54mmピッチ, 3ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ2.54mmピッチ, 36ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)

* 拡張基板インタフェース、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。 (JA4を除く)

* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    C/C++コンパイラパッケージ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。

    使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KBと内部RAMに制限されます。

  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

特長

  • Renesas microcontroller programming
  • User code debugging
  • User circuitry such as switches, LEDs and a potentiometer
  • Sample application
  • Sample peripheral device initialisation code

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.26 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.25 MB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 352 KB
マニュアル-開発ツール PDF 767 KB English
クイックスタートガイド PDF 353 KB English
クイックスタートガイド PDF 155 KB English
アプリケーションノート PDF 340 KB
AI生成コンテンツ: CubeSuite+ enables creating, opening, and managing projects for RL78/L13 Renesas Starter Kit sample code. It supports importing projects from older IDEs like e2studio and converting build options between compatible compilers. Sample projects are provided for immediate use, organized by microcontroller type. Source files, including main.c and Applilet4-generated files, are grouped by type and accessible via the Project Tree. Each sample demonstrates peripheral initialization and functionality, useful even without the hardware kit.
マニュアル-開発ツール PDF 1.05 MB English
アプリケーションノート PDF 311 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to import the RL78/L13 Renesas Starter Kit sample code into the e2 studio development environment. It guides users to select 'Go to the Workbench' on the welcome screen, then right-click in the project explorer to choose 'Import...'. Users should select 'Existing Projects into Workspace' under the General folder, browse to the project directory, and ensure the 'Copy projects into workspace' option is checked before finishing the import. This process loads the sample code project into e2 studio for development.
マニュアル-開発ツール PDF 740 KB
クイックスタートガイド PDF 228 KB
回路図 PDF 115 KB
回路図 PDF 56 KB
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 49 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 548.77 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 739.76 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.26 MB IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.15 MB IDE: e2 studio
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K5010WMS900BEActive在庫あり1u | $223.53Renesas Starter Kit for RL78/L13 (Kit with CubeSuite+)None
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.