メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RL78/G1Gは、RL78/G1Gマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/G1Gの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。
* 本製品は製品インストーラのロックを解除するためにインターネット環境を必要とします。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

製品構成

  • CPUボード
  • Pmod ™互換カラーLCDボード(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • DVD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    C/C++コンパイラパッケージ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版
注意
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
    使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64 KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • DVD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • 電動工具
  • 掃除機
  • ファン
  • 電子玩具
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.39 MB English
アプリケーションノート PDF 1.39 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G1GのタイマRD(相補PWMモード)を使用して、相補PWM波形と1/2周期ごとの反転出力波形を出力する方法を説明しています。PWM・オプション・ユニットを用いたPWM出力の強制遮断についても解説し、プログラマブルゲインアンプ(PGA)とコンパレータを使用して、PGA出力電圧が内蔵基準電圧(PVDDの約40%)を超えた場合にPWM出力をHi-Z状態に強制遮断します。周辺機能やタイミング図も示しています。
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1002 KB English
アプリケーションノート PDF 500 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to open and navigate the sample code and source files for the RL78/G1G Renesas Starter Kit using CS+. It details the project structure, including multiple sub-projects each targeting specific peripherals, and how to set an active project within the IDE. Each project contains a Description.txt and a main C source file illustrating peripheral initialization. The source code serves as practical examples even without the hardware kit. It also provides Renesas website and contact information.
アプリケーションノート PDF 618 KB
AI生成コンテンツ: The document guides users through importing sample code projects for the RL78/G1G Renesas Starter Kit into the e2 studio development environment. It details steps starting from selecting the 'Go to the Workbench' icon, importing existing projects via the project explorer, choosing the archive file location, and completing the import process. Users are also instructed to trust certificates when prompted to ensure proper project setup.
マニュアル-開発ツール PDF 351 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.35 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.25 MB English
クイックスタートガイド PDF 1.13 MB
マニュアル-開発ツール PDF 203 KB
マニュアル-開発ツール PDF 811 KB
マニュアル-開発ツール PDF 59 KB
13件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP English
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.81 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CA78K0R, GNURL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.17 MB IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.45 MB IDE: e2 studio
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K5011EFS900BEActive在庫あり1u | $258.82Renesas Starter Kit for RL78/G1G (Kit with CubeSuite+)None
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.