メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for R8C/LA8Aは、R8C/LA8Aマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

付属のE8aエミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshopを使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。

Renesas Starter Kit for R8C/LA8Aは、E8aエミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。

Renesas Starter Kit for R8C/LA8Aの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

製品構成

  • CPUボード
  • LCD Application Board V2(着脱可)
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E8a エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :M3T-NC30WA 無償評価版
    - デバッガ :E8a エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ :Flash Development Toolkit 無償評価版

Notes
無償評価版は、試用期限、機能、性能およびサービスにおいて製品版と異なる場合があります。 また、技術サポートはありません。
詳細はこちら(評価版ソフトウェアツール)>>

アプリケーション

  • OA機器
  • オーディオシステム
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
アプリケーションノート PDF 65 KB
AI生成コンテンツ: The source code projects for the R8C/LA8A Renesas Starter Kit demonstrate peripheral initialization and include a main C source file with detailed comments explaining functionality, such as ADC single operation mode triggered by software. General precautions for handling MPU/MCU products emphasize proper unused pin management, power-on processing, reserved address access prohibition, stable clock signals before reset release, and verifying differences when switching product types. Support and inquiry links are provided.
マニュアル-開発ツール PDF 218 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 371 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 272 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 937 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 137 KB
回路図 PDF 56 KB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 38.47 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 263.85 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 144.00 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 27 KB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 29 KB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 34 KB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 35 KB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 43.68 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 100.46 MB English
10件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.54 MB English IDE: HEW
1件
型名状態在庫Sampleable
R0K502LA8S000BEObsolete在庫切れN/A

リソース