メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G1C USBチャージャーソリューションキット(R0K578G1CD010BR)は、USBホスト/ペリフェラル機能を内蔵した「RL78/G1C」、充電制御IC、シリアルEEPROM、キャラクタLCD及び照度/温度センサー等を搭載した評価用キットです。

USB Battery Charging Specification Revision 1.2(以下USB BC 1.2)を利用したバッテリ急速充電対応製品や、USB応用製品の開発・評価が容易に行えるようになります。

本ソリューションを採用するユーザーは、システム開発する際の「企画~設計工程」期間を短縮できる上、試作回数も削減可能になるため効率的な開発が可能になります。

製品仕様

項目内容備考
製品型名R0K578G1CD010BR

電源ニッケル水素電池 単4電池6本

消費電流動作時:10mA
スリープ時:0.5mA

寸法90×55×28[mm]

環境条件動作時:10~35℃
保管時:-10~50℃
結露なきこと
MCURL78/G1C ( ROM : 32KB、RAM : 5.5KB、48-pin QFP )R5F10JGCAFB
メインクロック:12.000MHz、サブクロック:32.768 kHz

EEPROMR1EX25512ATA00A (64KB)SPI通信
USBインタフェースstandard-Aコネクタホスト
micro-Bコネクタペリフェラル
充電USB(micro-Bコネクタから入力)5V
給電USB(standard-Aコネクタから出力)5V
動作機能スマートフォン接続時スマートフォンへの給電

スマートフォンとの通信AndroidTM Open Accessory の"DemoKit"が必要
PC接続時USBマウス

ログ記録(照度,温度,電池電圧,充給電電流)の読み書き

製品本体の充電

単体動作時照度/温度の表示・ログ記録

時計/電池残量の表示、スリープ機能

表示機能照度0-65535lux, 1lux 単位

温度0-99℃, 1℃単位

電池電圧0-5000mV, 1mV 単位

時計24 時間制, 1 分単位

充電電流1-500mA, 1mA 単位

給電電流1-1500mA, 1mA 単位

その他USB BC1.2検出、VID,PID

オーダ情報

製品名発注型名MCU実装形態
RL78/G1C USBチャージャーソリューションキットR0K578G1CD010BR直接実装

特長

  • スマートフォンとUSB接続動作(補助電池、データ転送)のシステム開発・評価が可能
  • RL78/G1Cに搭載されたUSBホスト機能により、Android* Open Accessoryに対応したスマートフォンへのデータ転送が可能
  • USB BC 1.2検出機能を使用してUSB BC1.2対応/非対応の識別が可能
  • 本ソリューションキットに搭載されるニッケル水素電池からスマートフォンへ最適な電流の供給が可能
  • PCとUSB接続動作 (急速充電、USBマウス、USBストレージ) のシステム開発・評価が可能
  • RL78/G1Cに搭載されたUSBペリフェラル機能により、シリアルEEPROMからPCへのデータ転送が可能
  • USBマウス(HIDクラス)機能と、USBストレージ(マスストレージクラス)機能の複合動作が可能
  • USB BC 1.2検出機能を使用してPC、USB BC1.2対応PC、または、専用チャージャーの識別が可能
  • 本ソリューションキットに搭載されるニッケル水素電池に急速かつ安全な充電が可能
  • スタンドアロン動作 (照度/温度センサー、測定結果記録、時計)
  • 照度/温度センサーの測定データをLCDへ表示、シリアルEEPROMに格納、時刻
  • 電池残量及びスリープモード動作が可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.33 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G1C USBチャージャーソリューションキットの使用方法、使用制限、安全上の注意事項を説明しています。USB通信および充電機能の正しい使用を強調し、医療や航空宇宙などの重要用途での使用を禁止しています。評価用製品であり量産用ではないこと、製造者の責任制限、安全規格未取得の点を明示しています。電気回路やマイクロコンピュータの基礎知識の重要性も述べています。安全表示の意味も解説しています。
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 4.37 MB English
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
R0K578G1CD010BRObsolete在庫切れN/ANoNoNo
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.