メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

QCIOT-ICL3222EPOCZ RS-232 Pmod™開発キットは、ICL3222の機能と性能を実証します。 その主な機能は、デジタル通信デバイスの異なる電圧レベル規格間のギャップを埋めることです。 デジタルロジック電圧レベルをRS-232電圧レベルに効果的に変換するため、電圧要件が異なるデバイス間でのシームレスなデータ交換が保証されます。 このRS-232モジュールは、データ通信機器(DCE)デバイスとしてインテリジェントに構成されています。 DCE として、通信コントローラの役割を果たし、通常はデータ端末装置(DTE)デバイスに接続します。 DTEデバイスの一般的な例としては、パーソナルコンピュータやシリアルポートを備えたその他の機器があります。 これらの接続を確立する際には、ストレートケーブルを使用した簡単なアプローチが使用されるため、統合プロセスがシンプルでユーザフレンドリになります。

特長

  • 標準RS-232 DB9メスコネクタ
  • オプションのRTSおよびCTSハンドシェイク機能
  • 6ピンPmod互換コネクタ(Pmodインタフェースタイプ3 / 3A UART)
  • IDEのe² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成が可能で開発時間を最小化

アプリケーション

  • RS-232通信ポートが必要なシステム
    • バッテリ駆動、ハンドヘルド、ポータブル機器
    • ラップトップコンピュータ、ノートブック
    • モデム、プリンタ、およびその他の周辺機器
    • デジタルカメラ
    • 携帯電話
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.53 MB
PCB設計ファイル ZIP 2.64 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ZIP 2.75 MB
1件
型名状態在庫Sampleable
QCIOT-ICL3222EPOCZActive在庫切れAvailable
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。