メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/G10(R5F10Y16)搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 基板を切り離すことで、2.54mm DIPピッチに変換した基板として使用可能
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.21 MB
アプリケーションノート PDF 722 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G10マイコンからUART通信でESP-WROOM-02 Wi-Fiモジュールを制御する方法を説明しています。IEEE 802.11 b/g/n、TCP/IP、WPA/WPA2セキュリティ、AES暗号化に対応しています。ATコマンドでStationモードを制御し、アクセスポイント接続やTCPデータ送受信を行います。ESP-WROOM-02はFlash Boot Modeで動作し、UARTコマンドで制御されます。Stationモードのみ対応し、無線クライアントとして動作します。
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.70 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
QB-R5F10Y16-TBActive在庫あり1u | $15.29N/ANoNoNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.