メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/G1E(R5F10FME)搭載
  • 20MHzの発振子を搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

  • 水道メータ
  • ガスメータ
  • 電動アシスト自転車
  • 感知器
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 959 KB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
QB-R5F10FME-TBObsolete在庫切れN/ANoNoNo

サポートコミュニティ

  1. 評価ボードQB-R5F10FME-TBのP41のLED1を点滅させたいのですが

    お世話になります初心者IKUZOです評価ボードQB-R5F10FME-TBのP41のLED1を点滅させたいのですが下記のようにしておりますが ...

    2017年11月1日
  2. 評価ボードQB-R5F10FME-TBのJP1の件

    お世話になります初心者IKUZOと申しますQB-R5F10FME-TBのJP1の件でございますQB-R5F10FME-TBのJP1によりましてLDO_OUT端子にAVDDが接続 ...

    2017年11月20日
  3. QB-R5F10FME-TBのコネクタのGND

    スマートアナログ搭載のQB-R5F10FME-TBをゲットしてきました。実験用にピンヘッダを鉛フリーで半田付けしようと思った ...

    2013年7月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.