概要
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
特長
- RL78/G1E(R5F10FME)搭載
- 20MHzの発振子を搭載
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
使用製品
サンプル&ご購入
QB-R5F10FME-TB
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- 評価ボードQB-R5F10FME-TBのP41のLED1を点滅させたいのですが
お世話になります初心者IKUZOです評価ボードQB-R5F10FME-TBのP41のLED1を点滅させたいのですが下記のようにしておりますが ...
2017年11月1日 - 評価ボードQB-R5F10FME-TBのJP1の件
お世話になります初心者IKUZOと申しますQB-R5F10FME-TBのJP1の件でございますQB-R5F10FME-TBのJP1によりましてLDO_OUT端子にAVDDが接続 ...
2017年11月20日 - QB-R5F10FME-TBのコネクタのGND
スマートアナログ搭載のQB-R5F10FME-TBをゲットしてきました。実験用にピンヘッダを鉛フリーで半田付けしようと思った ...
2013年7月28日