概要
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
特長
- RL78/G14(R5F104LEAFB)搭載
- メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
- プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
- ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
サンプル&ご購入
QB-R5F104LE-TB
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
1u | $15.29参考価格
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- RL78/G14 INTITのタイマ間隔が短くなる
昨日も別件で書き込みを行いましたmatsuzouと申します。CubeSuite+、E1エミュレータにてRL78/G14のINTIT割り込みを2msecに設定した時、1 ...
2013年12月11日 - タイマーRDのPWMデューティ比を0%設定
タイマーRD機能を使用してPWM出力を行っていますすが、 L期間の出力を設定でmデューティーを0%を出力設定する ...
2017年5月19日