メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/G13 (R5F100LE)搭載
  • メイン・クロック32MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(2.7V-5.5V供給時)
  • プログラミング,オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
  • ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

  • 掃除機
  • 電動工具
  • エアコン
  • 電子玩具
  • カメラ
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • インターホン
  • 自動販売機
  • 充電装置
  • ファン
  • リモコン
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 591 KB
アプリケーションノート PDF 887 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G13マイコンのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたハンドシェイク対応SPIスレーブ通信の実装方法を説明する。チップセレクト(CS)信号でスレーブを選択し、BUSY信号でハンドシェイクを行う。通信は1msごとのスロット単位でコマンドに応じた送受信を行い、ハードウェア構成やソフトウェア設定、割り込み処理、初期化およびデータ転送のフローチャートを含む。
アプリケーションノート PDF 924 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G13マイコンのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたハンドシェイク対応SPIマスタ通信の実装方法を説明する。チップセレクト(CS)信号でスレーブを選択し、BUSY信号でハンドシェイクを行う。CSIプロトコルに基づき、SCK、SI、SO信号を用いた同期通信を行う。1msごとにコマンドを送受信し、ステータス確認やデータ送受信を実施。ハードウェア構成やソフトウェアフローチャート、タイマの利用方法も解説する。
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.00]
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.00]
ログインしてダウンロード ZIP 4.12 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
QB-R5F100LE-TBActive在庫あり1u | $15.29N/ANoNoNo

サポートコミュニティ

  1. 内蔵クロックのジッターはどのくらい?

    初めての投稿です。G12内蔵の24MHzで4MBPSのUART通信を行っております。オシロスコープで1BITを測定するとジッターが2NSECでし ...

    2013年5月24日
  2. RL78 高速システムクロックへの切り替え

    ■マイコン:RL78(R5F10EGE) 上記のマイコンを使用しています。X1/P121端子、X2/EXCLK/P122端子に水晶発振子を接続し、プログラム起 ...

    2020年6月29日
  3. CSI出力されない

    簡単なミスだとは思うのですが、CSIでクロックとデータが出力されずに悩んでいます。何か考えられる点はないでし ...

    2013年10月20日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (10件)
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.