メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The PTX105REK enables quick evaluation of the PTX105R NFC reader IC for Internet of Things (IoT) applications. The PTX105R is an optimized solution for IoT applications with small form factors due to its unique sine wave architecture. Superior sensitivity, precise digital wave shaping, and a streamlined bill of materials compared to conventional square-wave NFC controllers deliver optimal interoperability, simplify FCC certification, and accelerate NFC Forum compliance.

特長

  • Mid-power NFC Reader Kit (1W) for universal reader hardware platform IC PTX105R
  • Plug-and-play software integration for any terminal or device host MCU architecture, supporting all major NFC protocols and standards:
    • ISO 14443 A/B
    • ISO 18092
    • ISO 15693
    • FeliCa and others
  • Supports NFC P2P Initiator and Host Card Emulation (HCE)
  • Digital Dynamic Power Control (DDPC) and DIRAC® technology for EMI filter-less operation, advanced digital wave-shaping, phase-accurate active load modulation in card mode, and very high dynamic range receiver (VHDRR)
  • RF design support with configuration tool and SDKs

アプリケーション

  • Mid-power universal multi-market reader solutions
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.04 MB
アプリケーションノート PDF 2.13 MB
AI生成コンテンツ: The document details the hardware specifications and operational guidelines for the PTX105R-EB-ST-QFN56-POS IoT evaluation board. It explains the power supply options, including USB-C input and selectable voltage modes (VBUS at 5V and VDCDC at 5.4V), with corresponding current consumption values. The USB interface uses a CH340E USB-to-UART bridge, with drivers available from the manufacturer. The document also outlines key interfaces, clocking, debugging, schematic, assembly, and PCB design files, including BOM, schematics, and Gerber files, facilitating comprehensive hardware development and testing.
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
10009105-PTX105REKActiveIn Stock1u | $138Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。