メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The P91E0A-EVAL is an evaluation board for the P91E0A - Programmable PMIC Controller and DPUs using  P9148A distributed power units. The board provides all necessary connections to evaluate both devices's features and performance. 

The board can be connected via USB-BRIDGE adapter to IDT GUI interface program providing access to the device I2C interface. A second connector provides access to the device SVID interface for evaluation.

特長

  • Evaluation board including the P91E0A PMIC and P9148A DPUs
  • Fully assembled with test points, stand-offs and status LEDs
  • USB to I2C dongle board interface for GUI PC connectivity
  • Optional software tool to monitor operation and programming
  • Fully assembled multilayer PCB

使用製品

P9148A
P91E0A用分散電源ユニット

サンプル&ご購入

P91xx - Evaluation Board (top)

P91E0A-EVAL

廃止品
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。