メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
OB1203SD-BT2-EVK - Heart Rate, SpO2 and Respiration Rate Evaluation Kit with Bluetooth® Low Energy
  • Notes:OB1203SD-RL-EVK is not recommended for new designs. OB1203SD-BT2-EVK is the recommended replacement kit.

説明

心拍数、呼吸数、血中酸素飽和度(SpO2)評価キットは、反射型PPG(光電式脈波記録法)にルネサスのOB1203生体センサを使用しています。 本評価キットは、提供されたアルゴリズムを使用して、心拍数、呼吸数、および血中酸素飽和度(SpO2)を測定できます。OB1203センサは、データ分析と結果表示のために、I2Cインタフェースを介してMCUにデータを送信します。この設計には、MCUとしてRL78/G13 16ビットマイクロコントローラ、バッテリ駆動用のISL9111 昇圧コンバータ、およびOLEDディスプレイが組み込まれています。

特長

  • 主な技術パラメータ
    • 動作電圧:3.0V(単4電池2個)
    • 検出器モジュール:OB1203センサモジュール
    • OLED表示モジュール(コントロールチップ内蔵)
    • 計測範囲:血中酸素飽和度(SpO2):70%~100%
    • 心拍数:25bpm~200bpm
    • 呼吸数
    • 動作温度:-40 °C~+85 °C
    • 動作時の湿度:5~99% RH(非結露)
  • 評価キットの機能
    • I2C通信を通してルネサスのOB1203センサモジュールからデータを収集
    • 心拍数、呼吸数、および 血中酸素飽和度(SpO2)をアルゴリズムで計算
    • 心拍数、呼吸数、血中酸素飽和度(SpO2)、およびバッテリ・レベルをOLEDに表示
    • ISL9111はバッテリ電圧をシステムレベルに昇圧

 

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 968 KB
その他資料
ログインしてダウンロード XLSX 243 KB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 111 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.27 MB
その他資料 XLSX 76 KB
その他資料 STL 231 KB
その他資料 STL 93 KB
回路図
ログインしてダウンロード PDF 285 KB
8件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.92 MB
1件
型名状態在庫Supply Voltage (V)Pkg. TypeTemp. Range (°C)Pb (Lead) Free
OB1203SD-RL-EVKObsolete在庫切れ2.5 - 3.3KIT0 to 70°CYes