メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

JP167-PLCDCPOCKITZキットを使用することで、DC電源ラインで制御するLED照明システムの試作とデモンストレーションを迅速に行えます。 PLCは電力線を介して制御信号を伝送できるのでシステムに必要な配線量が削減され、配線に関するコストと設置時間が削減されます。 ルネサスのPLCソリューションは、CPU+DSPのデュアルコアにより、さまざまな国に対応した柔軟なプロトコルと周波数帯域制御を提供し、リレーなしで1kmを超える長距離通信を可能にします。 最大1Mbpsの通信速度に対応しており、AES128暗号化ハードウェアエンジンにより、必要に応じて高レベルのセキュリティを提供します。

特長

  • 優れた安定性と1km以上の長距離通信、最大1Mbpsの速度
  • PLC通信で配線やその他の物理的な配置を節約することでコストを削減
  • 小型モジュールのリファレンスデザイン(30mm x 40mm)により、開発システムへの組み込みが容易
  • ユーザーはPMODを介してセンサまたは制御を追加することでアプリケーションを拡充できます

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.16 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.74 MB
クイックスタートガイド PDF 659 KB
3件
型名状態在庫Sampleable
JP167-PLCDCPOCKITZLast Time Buy在庫切れAvailable
JP167-PLCDCREFZLast Time Buy在庫切れAvailable