メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The USB to AVSBus Adapter (often referred to as a "dongle") is used to connect a demonstration board with an AVSBus interface to a PC. The USB to AVSBus adapter is powered from the USB output of the host PC. The USB interface utilizes the USB Mini format, and the output uses a standard 2-row, 6-pin header on 0.100-inch centers. The AVSBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

The USB to AVSBus adapter can be used to communicate with Renesas' AVSBus-enabled devices at clock rates from 5MHz to 50MHz and at VDDIO voltage levels from 1V to 3.3V. The VDDIO voltage is generated within the USB to AVSBus adapter. The USB to AVSBus adapter can also store up to 100 instructions for continuous multi-command testing purposes.

使用製品

サンプル&ご購入

ISLAVSEVAL1Z USB to AVSBus™ Adapter

ISLAVSEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。