メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

This ISLA214P50-55210EV1Z is an evaluation platform featuring Renesas' ultra-high, dynamic range, fully differential amplifier (FDA), the ISL55210, and the high-speed, high-performance, 14-bit, 500MSPS ADC, the ISLA214P50. In the delivered configuration, it offers a full signal path reference design providing a 100MHz flat channel bandwidth that achieves typically <-85dBc distortion terms with -2dBFS at the ADC inputs from a -7dBm single-ended input. The channel characteristics (passband location, stop-band attenuation, gain, etc.) can be easily altered to suit your needs by modifying the 3rd order RLC filter between the amplifier and analog-to-digital converter. To facilitate immediate performance measurement and analysis, this PCB daughterboard pairs with Renesas' existing high-speed ADC evaluation platform.

特長

  • Sample rate: 80MSPS to 500MSPS
  • Input signal passband: 100kHz to 100MHz (+/- 0.8dB flat)
  • Full-scale input: -5.0dBm (355mVpp)
  • SNR: 71.8 dBFS (Fin = 30MHz, Fs = 500MSPS, ADC only = 72.6dBFS)
  • SFDR: 85dBc (Fin = 30MHz, Fs = 500MSPS, ADC only = 84dBc)
  • Power consumption: 1.0W (FDA + ADC)
  • IM3: <-90dBc @ 70MHz (1MHz spacing)

アプリケーション

  • High-performance data acquisition
  • Communication test equipment
  • Broadband communications
  • Software defined radios
  • Radar array processing
  • Digital pre-distortion
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.02 MB
PCB設計ファイル ZIP 6.21 MB
PCB設計ファイル ZIP 286 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 162.95 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 1.00 MB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ADCMB-HSFMCEV1ZActiveOut of Stock1u | $3027.38AvailableYes3A001.a.5.a.48473.30.1180
ISLA214P50-55210EV1ZActiveIn Stock1u | $438.75AvailableYes3A001.a.5.a.48473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。