メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL94216EVKIT1Z 評価キットと GUI は、ISL94216 16 セルバッテリフロントエンド (BFE) IC の機能を評価するために使用します。バッテリフロントエンドは、バッテリの状態と動作環境を定期的にスキャンしてバッテリの寿命を最適化し、致命的な障害を防止する、あらゆるバッテリ管理システム (BMS) の重要なコンポーネントです。

ISL94216 GUI は、Visual Basic for Applications (VBA 1.00) を使用して Excel 上に構築されています。ユーザが ISL94216 の詳細な評価を実行できるように設計されており、簡略化されたデモ GUI も含まれています。

ISL94216 は、4S〜16S バッテリ用のハイサイドモノリシックバッテリ保護およびモニタ IC で、通常eバイク、エネルギー貯蔵/バッテリバックアップ、ロボット工学、モビリティアプリケーションで使用されます。このバッテリフロントエンドデバイスは、I2C、SPI、および単線プロトコルに対応しており、ユーザ独自のバッテリ管理ソリューションによる MCU 接続が可能です。さらに、セルあたり 8mA のバランス電流を提供する内部セルバランシング回路を備えています。高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。ISL94216 は、サーマルパッドを備えた高効率 64 Ld QFN パッケージで提供されます。

特長

  • ハイホットプラグ定格: 62V
  • VCELL 精度: ±5mV
  • VBAT = 55V
  • IPACK 精度: ±0.2%
  • 16-bit VCELL および IPACK 寸法
  • ハイサイド CFET/DFET ドライバ
  • 充電/負荷ウェイクアップ検出回路
  • 4 ピン GPIO ポート
  • 内蔵 3.3V レギュレータ
  • I2C、SPI、単線通信対応

アプリケーション

  • 電動自転車、電動スクーター、電動バイクなどの小型電動車両
  • コードレス電動工具 / ガーデニングツール
  • 家電
  • 24V/36V/42V/48V 可搬バッテリパック
  • テレコム / サーバーファーム
  • ソーラーファーム
  • エネルギー蓄積システム
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 6.92 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 438 KB
PCB設計ファイル ZIP 864 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 1011 KB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL94216EVKIT1ZActive在庫あり1u | $286.35AvailableYesEAR998473.30.1180