メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL9120IRA-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL9120IR buck-boost regulator. The ISL9120IRA-EVZ evaluates the ISL9120IRAZ featuring resistor programmable output voltage.

The ISL9120IR is a highly integrated buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries in a 3mm x 3mm 12 Ld TQFN package. They use Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable BYP (buck-boost/forced bypass)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing
  • Resistor programmable output voltage

アプリケーション

  • Smartphones and tablets
  • Portable consumer and wearable devices
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 515 KB
PCB設計ファイル ZIP 439 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL9120IRA-EVZActiveIn Stock1u | $76.67AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。