メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL91133IIx-EVZ evaluation boards allow for quick evaluation of the ISL91133 integrated boost switching regulator for battery-powered applications.

The ISL91133 is an integrated boost with bypass switching regulator for battery-powered applications. The device provides a power supply solution for products using one cell Li-ion or Li-polymer battery. The device is capable of delivering up to 2.3A output current from VIN = 2.5V and VOUT = 3.3V. The no-load quiescent current is only 108μA in Boost mode and 45μA in Forced Bypass mode, which significantly reduces the standby consumption. The ISL91133 evaluation board allows quick evaluation of the high performance features of this regulator.

特長

  • Jumper selectable EN (Enabled/Disabled)
  • Jumper selectable BYP (Auto/Forced)
  • Jumper selectable VSET (No offset/offset on VOUT)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 551 KB
PCB設計ファイル ZIP 536 KB
PCB設計ファイル ZIP 508 KB
PCB設計ファイル ZIP 505 KB
PCB設計ファイル ZIP 534 KB
PCB設計ファイル ZIP 495 KB
PCB設計ファイル ZIP 96 KB
データシート PDF 767 KB
8件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ISL91133IIL-EVZLast Time BuyIn Stock1u | $70.53N/A
ISL91133IIM-EVZLast Time BuyOut of Stock1u | $41.4N/A
ISL91133IIN-EVZLast Time BuyOut of Stock1u | $70.53N/A
ISL91133IIO-EVZLast Time BuyOut of Stock1u | $70.53N/A
ISL91133IIP-EVZLast Time BuyOut of Stock1u | $70.53N/A
ISL91133IIQ-EVZLast Time BuyOut of Stock1u | $70.53N/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。