メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL91128IIN-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91128 buck-boost regulator.

The ISL91128 is a high-current, buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries. It uses Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation, while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage. It has an I²C interface, which allows the user to access its internal registers for output voltage setting and operation mode control.

特長

  • Small, compact design
  • I²C interface for programmable VOUT, slew rate, and various operation modes (Bypass, Auto-PFM/Forced-PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。