メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL91127IRN-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127IR buck-boost regulator.

The ISL91127IR is a high-current buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries in a 20 Ld, 0.5mm pitch QFN (4mm x 4mm) package. It uses Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points and jumpers for easy probing
  • Fixed 3.3V output voltage on the ISL91127IRN-EVZ

アプリケーション

  • Handheld and battery powered consumer and medical devices
  • Brownout free system voltage for smartphones and tablet PCs
  • Wireless communication devices
  • 2G/3G/4G RF power amplifiers
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 559 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.14 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL91127IRN-EVZActiveIn Stock1u | $80.5AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。