メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL91127II2A-EVZ evaluation platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91127 buck-boost regulator. The ISL91127II2A-EVZ evaluates the ISL91127II2AZ with a fixed 3.5V output voltage.

The ISL91127 is a high-current buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries in a 20-bump, 0.4mm pitch WLCSP (2.15mm x 1.74mm) package. It uses Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very-low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing
  • Resistor programmable output voltage on the ISL91127IIA-EVZ
  • Fixed 3.3V output voltage on the ISL91127IIN-EVZ
  • Fixed 3.5V output voltage on the ISL91127II2A-EVZ

使用製品

サンプル&ご購入

ISL91127IIA-EVZ Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches Evaluation Board - Top

ISL91127II2A-EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches and Resistor Programmable Output Voltage Evaluation Board (QFN)

ISL91127IRA-EVZ アクティブ
Provides a platform to evaluate the ISL91127IR buck‑boost regulator. Supports efficient power conversion near dropout conditions.

High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches and Fixed 3.3V Output Voltage Evaluation Board (QFN)

ISL91127IRN-EVZ アクティブ
Enables evaluation of fixed‑output configurations of the ISL91127IR buck‑boost regulator. Designed for compact battery systems.

High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches and Fixed 3.3V Output Voltage Evaluation Board (WLCSP)

ISL91127IIN-EVZ アクティブ
Evaluate high‑current buck‑boost regulators in ultra‑compact packages. Designed to support efficient power conversion for modern battery chemistries.
推奨ドキュメント:

High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches and Resistor Programmable Output Voltage Evaluation Board (WLCSP)

ISL91127IIA-EVZ アクティブ
Evaluates adjustable-output high-efficiency buck-boost regulation optimized for modern battery chemistries. Enables validation of efficiency, regulation, and performance near dropout conditions.
推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。