メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL91117IIA-EVZ evaluation platform allows for a quick evaluation of the high-performance features of the ISL91117 high-current boost regulator. The ISL91117 is a highly integrated boost switching regulator for battery-powered applications. The device provides a power supply solution for products using dual-cell or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-ion or Li-polymer batteries.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto-PFM/forced-PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

アプリケーション

民生機器全般

使用製品

サンプル&ご購入

ISL91117IIA-EVZ Boost Switching Regulator Evaluation Board

ISL91117IIA-EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。