メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL85415DEMO2Z board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 36V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85415 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency synchronous buck regulators with 500mA of output current.

特長

  • Wide input voltage range: 3V to 36V
  • High-efficiency synchronous buck regulator using an isolated secondary output
  • Synchronous operation for high efficiency
  • No compensation required
  • Integrated high-side and low-side NMOS devices
  • Selectable PFM or forced PWM mode at light loads
  • Internal fixed (500kHz) or adjustable switching frequency 300kHz to 2MHz
  • Continuous output current up to 500mA
  • Internal or external soft-start
  • Minimal external components required
  • Power-good and enable functions available

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL85415DEMO2ZActiveOut of Stock1u | $29.33AvailableYesEAR998473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。