メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL85033 is a wide input range, dual standard buck converter that can be configured to provide a negative output voltage. The ISL85033-12VEVAL3Z evaluation board is used to demonstrate the negative configuration. In this configuration, VIN can range from 4.5V to (28V - VOUT).

The ISL85033 is offered in a 4mm x 4mm 28 Ld TQFN package with a 1mm maximum height. The complete converter occupies 6.25cm2 area.

特長

  • Wide input voltage range from 4.5V to (28V - VOUT)
  • Adjustable and synchronizable negative output voltage with continuous output current up to 5A, depending on VOUT and VIN
  • Current mode control
  • Adjustable switching frequency from 300kHz to 2MHz
  • Power-good detection (referenced to VOUT)
  • Externally adjustable soft-start time
  • Overcurrent and hiccup mode short circuit protection, thermal overload protection, UVLO
  • Boot undervoltage detection
  • Default out-of-phase channels reduce voltage ripple and component size; user-selectable phase operation

アプリケーション

  • General purpose point-of-load (POL) DC/DC power conversion
  • Set-top boxes (STB)
  • FPGA power and STB power
  • DVD and HDD drives
  • LCD panels, TV power
  • Cable modems
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 678 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL85033-12VEVAL3ZActiveIn Stock1u | $95AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。