メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL85012EVAL1Z board is used to evaluate the performance of the ISL85012 high-efficiency synchronous buck regulator. The ISL85012 features integrated power switches that are capable of delivering 12A of continuous current within a 3.5mm x 3.5mm package.

The ISL85012 is a highly efficient, monolithic, synchronous buck regulator that can deliver 12A of continuous output current from a 3.8V to 18V input supply. The device uses current mode control architecture with a fast transient response and excellent loop stability.

The ISL850xx sync buck regulators support input voltages of 3.8V to 18V and a wide output current range, offering designers a complete portfolio of devices with high efficiency and reliable performance.

特長

  • Small, compact design
  • Switch selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto-DCM/forced-PWM)
  • Jumper selectable OCP mode (hiccup/latch-off)
  • Jumper selectable default frequency (600kHz/300kHz)
  • Connectors and test points for easy probing

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL85012EVAL1ZObsoleteIn StockN/AYes

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。