メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL85009EVAL1Z platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL85009 buck regulator.

The ISL85009 is a 3.8V to 18V input, 9A synchronous buck regulator for applications with an input voltage from multi-cell batteries or regulated 5V and 12V power rails. The device also provides an integrated bootstrap diode for the high-side gate driver to reduce the external parts count.

The ISL850xx sync buck regulators support input voltages of 3.8V to 18V and a wide output current range, offering designers a complete portfolio of devices with high efficiency and reliable performance.

特長

  • Switch selectable EN (enabled/disabled)
  • Frequency synchronization option
  • Jumper selectable mode (DEM/Forced CCM)
  • Jumper selectable OCP mode (Hiccup/Latch-Off)
  • Jumper selectable frequency (600kHz/300kHz)
  • Connectors and test points for easy probing
  • Compact design

アプリケーション

  • Servers and cloud infrastructure POLs
  • IPCs, factory automation, PLCs
  • Telecom and networking systems
  • Storage systems
  • Test measurement
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 722 KB
PCB設計ファイル ZIP 920 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL85009EVAL1ZActiveIn Stock1u | $82.67AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。