メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL85003DEMO1Z demonstration board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 4.5V to 18V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85003 high-efficiency synchronous buck regulator. The ISL85003 is offered in a 4mm x 3mm dual flat no-lead (DFN) package.

The ISL850xx synchronous buck regulators support input voltages of 3.8V to 18V and a wide output current range, offering designers a complete portfolio of devices with high efficiency and reliable performance.

特長

  • Input voltage range 4.5V to 18V
  • Current mode control
    • DCM/PWM
    • Internal or external compensation options
    • 500kHz switching frequency option
    • External synchronization up to 2MHz
  • Continuous output current up to 3A
  • Minimal external components required

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。