メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL8210MEVAL1ZおよびISL8212MEVAL1Z評価ボードは、最大10Aおよび15Aの直流電流を供給できるISL8210MおよびISL8212Mシングルチャネル降圧タイプ・同期DC/DC電源モジュールを評価するボードです。独自のルネサスR4TMテクノロジ制御方式は、極めて高速な過渡応答性能、正確に調整される周波数制御など、あらゆる内部補償回路を備えています。ISL8210MおよびISL8212Mモジュールには、モジュール構成用の4つのセットアップピン(SETx)が含まれており、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションにわたって高速な過渡応答性能を実現する簡単なR4ループの最適化を可能にします。これらのモジュールは、制御装置、すべての電源コンポーネント、およびほとんどの受動素子を統合します。ご利用にあたってはわずかな外部コンポーネントしか必要とせず、設計の複雑さと基板スペースを大幅に削減し、エアーフローやヒートシンクが不要で、出力密度が高い用途に合わせて最適化されています。

ISL821xMEVAL1Z評価ボードは、3x3インチ6層のFR4ボードで、重さは57gです。すべての層は2オンスの銅メッキが施されています。 このボードは単一の4.5V~15Vの広い入力電源レールで動作し、0.5Vまでの調整可能な出力電圧と最大95%の変換効率を実現します。それらには、出力電圧、PFM/PWMモード、温度補正(TCOMP)、スイッチング周波数(fSW)、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RRインピーダンス、およびAVゲインマルチプレクサ(1倍または2倍)をセットアップするためのピンストラップ抵抗のプレースホルダが搭載されています。

デフォルトでは、ISL821xMEVAL1Zボードは1V出力電圧、400kHzスイッチング周波数、49 AVゲイン、および200kΩ RRに設定されています。

特長

  • 入力電圧範囲:4.5~15V、最大10A (ISL8210M)および15A (ISL8212M)の直流電流を供給可能で、変換効率は最大95%です。
  • 調整可能な出力電圧:0.5~5V ±1.5%の遠隔検出による負荷/ライン/温度調節
  • 独自のルネサスR4TMテクノロジ
  • プログラマブルVOUT、PFM/PWMモード、TCOMP、fSW、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RR、およびAVゲインマルチプレクサ
  • プリチャージ負荷への起動
  • 専用イネーブルピンおよびPGOODインジケータ
  • 高いシステム信頼性のための包括的な故障保護:過熱の防止、出力過電流および短絡保護、出力過電圧および低電圧保護、オープン遠隔検出保護、入力UVLOおよび電源シーケンス、およびフォルトリセット
  • 放熱性が強化された12mm x 11mm x 5.3mm HDAパッケージ

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8210MEVAL1Z

ISL8210MEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。