メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL81806EVAL1Z二相評価ボードはEモードGaN FET向けに最適化された80V高電圧デュアル同期整流降圧コントローラであるISL81806を搭載し、外部ソフトスタート、独立型イネーブル機能、およびUV/OV/OC/OT保護を提供します。 100kHz~2MHzの範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは降圧出力に対して最大20Aを供給します。

特長

  • 幅広い入力電圧:18V~80V
  • パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • オプションの DEM/PWM 動作
  • オプションの CC/HICCUP OCP 保護
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • PGOOD インジケータ
  • OVP/OTP/UVP保護
  • 出力からの逆方向バイアスによる効率向上

アプリケーション

  • 遠隔通信網
  • サーバとデータセンター
  • 車載用エレクトロニクス
  • 産業機器
  • 電力システム
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 834 KB
PCB設計ファイル ZIP 4.83 MB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL81806EVAL1ZActive在庫あり1u | $200AvailableYesEAR998473.30.1180