メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL81805EVAL1Z dual-phase evaluation board features the ISL81805, an 80V high voltage dual synchronous boost controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protection. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 1MHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 5A for the boost output.

特長

  • Wide input range: 9V to 36V
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Supports pre-bias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Back biased from external to improve efficiency
  • Optional input/output average OCP

アプリケーション

  • Telecommunications
  • Servers and data centers
  • Automotive electronics
  • Industrial equipment
  • Power systems
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.10 MB
PCB設計ファイル ZIP 995 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL81805EVAL1ZActiveOut of Stock1u | $145AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。