メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ISL81401EVAL1Z 評価ボードは、外部ソフトスタート、独立したイネーブル機能、UV/OV/OC/OT 保護機能を備えた 40V 高電圧同期整流型昇降圧コントローラ ISL81401 を装備しています。 100kHz 〜 600kHz まで設定可能なスイッチング周波数は、インダクタを最適化するのに役立ちます。また、強力なゲートドライバは、昇降圧出力に対して最大 20A を供給します。

特長

  • 幅広い入力電圧: 6V ~ 40V
  • 双方向動作
  • パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • オプションの DEM/PWM 動作
  • オプションの CC/HICCUP OCP 保護
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • PGOOD インジケータ
  • OVP/OTP/UVP 保護
  • 出力からの逆方向バイアスによる効率向上

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL81401EVAL1ZActive在庫切れ1u | $175AvailableYesEAR998473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。