メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8126 dual/n-phase buck PWM controller with integrated drivers integrates two voltage-mode synchronous buck PWM controllers. It can be used either for dual independent outputs or a 2-phase single-output regulator. The ISL8126EVAL1Z evaluation board is used for a performance demo of the 2-phase single-output application.

特長

  • Input voltage (VIN): 10V to 16V
  • Output voltage (VOUT): 1.18V to 1.22V
  • Rated current: 50A
  • Switching frequency: 350kHz
  • VOUT peak-to-peak ripple: 16mVP-P

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8126EVAL1Z Dual/n-Phase PWM Controller Eval Board

ISL8126EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。