メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 広いVIN範囲動作: 3V〜26.5V
    • 3Vから5.60VまでのVCC動作
  • 優れた出力電圧レギュレーション:0.6Vの内部リファレンス
  • プログラム可能な位相遅延による周波数同期:最大12相アプリケーション
  • 高いシステム信頼性のための障害拡散機能
  • プリチャージ出力スタートアップ機能を備えたデジタルソフトスタート
  • 高精度電圧モニタと電圧フィードフォワード機能を備えたデュアル独立チャネルイネーブル入力
    • プログラム可能な入力電圧PORとそのヒステリシス(EN入力の抵抗分圧器付き)
  • 広範な回路保護機能:出力過電圧、低電圧、過電流保護、過熱およびプリパワーオンリセット過電圧保護オプション

説明

ISL8126は、2つの電圧モードPWM立上りエッジ変調制御と入力フィードフォワード同期整流降圧PWMコントローラを内蔵し、デュアル独立電圧レギュレータまたは2相シングル出力レギュレータを制御します。 また、パワーモジュールを並列に動作させるための電流共有制御も内蔵されているため、システムの柔軟性が高くなります。

ISL8126は、内部リニアレギュレータを内蔵しており、単一の電源レールのみのアプリケーション向けにICのバイアス電圧を生成します。内部発振器は150kHzから1.5MHz まで調整可能で、周波数同期および位相並列化アプリケーション用に外部クロック信号に同期できます。 そのPLL回路は、位相シフトプログラマブルクロック信号を出力して、システムを3、4、6、および12相に拡張し、システムのインターリーブ位相シフトを行うことができます。

ISL8126障害拡散機能は、システム障害や位相障害による過負荷/ストレスからチャネルを保護します。 低電圧障害保護機能は、降下時の出力電圧の負の過渡現象を防止するようにも設計されています。 これにより、逆出力電圧による損傷から負荷デバイスを保護するために一部のシステムで使用されるショットキーダイオードが不要になります。

アプリケーション

  • データコム/テレコムおよびPOL用電源
  • 並列化パワーモジュール
  • 広い入力電圧範囲と狭い入力電圧範囲の降圧レギュレータ
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ISL8126CRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
QFN32#Tray3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL8126CRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
QFN32#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL8126CRZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
QFN32#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL8126IRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
QFN32#Tray3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL8126IRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
QFN32#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL8126IRZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
QFN32#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL8126IRZ-TKObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
QFN32#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。