メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8117A-LDEMO2Z buck-boost demonstration board features the ISL8117A Pulse-Width Modulation (PWM) controller. The board is configured for 6.5V to 42V input voltage range, with a 12V output capable of 3A. This demo board is optimized for small form factor, using the QFN version of ISL8117A.

特長

  • Wide input range: 4.5V to 60V
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/CCM operation
  • Supports prebias output with SR soft-start
  • External frequency sync
  • PGOOD indicator
  • OCP, OVP, One-Time Programmable (OTP), and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency
  • Small and compact designs

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8117A-LDEMO2Z Buck-Boost Demonstration Board

ISL8117A-LDEMO2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。