メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8107EVAL2Z evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL8107 pulse width modulation (PWM) controller.

The ISL8107 is a single-phase, non-synchronous buck controller with an integrated high-side MOSFET driver. The controller operates from an input voltage range of 9V to 75V. The internal 1.192V reference voltage has a tolerance of ±1% over the industrial temperature range. The PWM controller drives an external high-side N-Channel MOSFET in a non-synchronous buck converter topology. Additionally, the ISL8107 features input voltage feed-forward compensation and overcurrent protection.

特長

  • Input voltage: 18V to 75V
  • Output voltage: 12V
  • Typical output voltage ripple: 30mV
  • Continuous load current max: 5A

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8107EVAL2Z Evaluation Board

ISL8107EVAL2Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $58.30参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。