メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8088EVAL1Z evaluation board is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.75V to 5.5V. This evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL8088 low quiescent current mode converter.

特長

  • Dual 800mA high-efficiency synchronous buck regulator with up to 97% efficiency
  • 800mA guaranteed output current per channel
  • Power-good (PG) output with 1ms delay
  • 2.75V to 5.5V supply voltage
  • 3% output accuracy over temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • 2ms internal digital soft-start
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • 30µA quiescent supply current in PFM mode
  • Selectable forced PWM mode and PFM mode
  • External synchronization up to 4MHz
  • Typical 6.5µA logic controlled shutdown current
  • 100% maximum duty cycle for lowest dropout
  • Internal current mode compensation
  • Peak current limiting
  • Over-temperature protection
  • Independent enable

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8088EVALxZ Synchronous Buck Regulator Eval Board

ISL8088EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。