メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL80410EVAL1Z evaluation board is designed to demonstrate the performance of the ISL80410 high voltage linear regulator. The board is available with jumpers to set the output voltage from 2.5V to 12V by configuring a single resistor. It can also be configured to give a specific output voltage.

The ISL80410 is a high voltage, adjustable VOUT, low quiescent current linear regulator ideally suited for "always-on" and "keep alive" applications. The ISL80410 operates from an input voltage of +6V to +40V under normal operating conditions and consumes only 18μA of quiescent current at no load.

特長

  • Wide VIN range of 6V to 40V
  • Adjustable output voltage from 2.5V to 12V
  • IOUT is 150mA
  • Ultra-low 18μA typical quiescent current
  • ±1% accurate voltage reference
  • Overcurrent protection
  • Over-temperature/Thermal protection

アプリケーション

  • Industrial
  • Telecommunications
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 648 KB
PCB設計ファイル ZIP 710 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL80410EVAL1ZActiveOut of Stock1u | $41.4AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。