メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8033AEVAL1Z evaluation board is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.85V to 6V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL8033A low quiescent current mode converter.

特長

  • Dual 3A high-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 180° out-of-phase
  • Power-good (PG) output with 1ms delay
  • 2.85V to 6V supply voltage
  • 2% output accuracy over temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms internal digital soft-start
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • External synchronization up to 6MHz typical 8µA logic controlled shutdown current
  • 100% maximum duty cycle for lowest dropout
  • Internal current mode compensation
  • Peak current limiting, hiccup mode short circuit protection and over-temperature protection
  • Negative current detection and protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8033AEVAL1Z Buck Regulator Evaluation Board

ISL8033AEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。