メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL8024DEMO2Z demonstration board is a low-noise power module that powers the high-speed data converters on AMD RFSoCs. The ISL8024DEMO2Z integrates five output voltage rails into a high-density plug-in power module. It offers very low output voltage ripple with dual LC filters. It has very tight load-point voltage regulation with remote voltage sense to compensate for board copper loss and interconnection voltage drop. Digital programmability is also available as an option. LC filters at each input rail alleviate the EMI interactions between different rails.

特長

  • Three input voltage sources: 5.0V, 3.3V, and 1.8V
  • Five output voltages: ADC_AVCC, ADC_AVCCAUX, DAC_AVCC, DAC_AVTT, and DAC_AVCCAUX
  • PMBus interface that can digitally control the voltage set-point and margining of the DAC_AVTT rail
  • All rails have differential point-of-load (POL) voltage sensing
  • Additional low-pass filter to reduce output voltage ripple related to the switching regulator while maintaining high efficiency

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL8024DEMO2ZActiveOut of Stock1u | $117.78AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。