メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL80019 and ISL80019A evaluation kits are intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL80019 and ISL80019A evaluation boards are used to demonstrate the performance of the ISL80019 and ISL80019A, low quiescent, current high-efficiency synchronous buck regulator.

The ISL80019 and ISL80019A are offered in a 2mm x 2mm 8 Ld μTDFN package with 1mm maximum height. The complete area that the converter occupies can be as small as 0.10in2.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 0.8% reference accuracy over-temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • Internal soft-start - 1ms
  • Soft-stop output discharge during disable
  • 1MHz, 2MHz default frequency
  • Negative OC protection

アプリケーション

  • General purpose point-of-load DC/DC
  • Set-top boxes and cable modems
  • FPGA power
  • DVD, HDD drives, LCD panels, TVs
分類 タイトル 日時
ガイド PDF 612 KB
PCB設計ファイル ZIP 281 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL80019EVAL1ZActiveIn Stock1u | $69.33AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。