メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL80019 and ISL80019A evaluation kits are intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL80019 and ISL80019A evaluation boards are used to demonstrate the performance of the ISL80019 and ISL80019A, low quiescent, current high-efficiency synchronous buck regulator.

The ISL80019 and ISL80019A are offered in a 2mm x 2mm, 8-Ld,and μTDFN package with 1mm maximum height. The complete area that the converter occupies can be as small as 0.10in2.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 0.8% reference accuracy over-temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • 1ms internal soft-start
  • Soft-stop output discharge during disable
  • 1MHz, 2MHz default frequency
  • Negative OC protection

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。