メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL78420EVAL1Z evaluation board is designed for a user to evaluate the ISL78420 100V 2A half-bridge driver with tri-level PWM input for driving the gates of two NMOS FETs in a half-bridge configuration. These NFET MOSFETs are included on the evaluation board to evaluate a half-bridge driven load such as a DC motor or a synchronous switching regulator.

The ISL78420 is offered in a 14 Ld HTSSOP package enhanced with a thermal EPAD. It operates from a supply voltage of 8V to 14V DC with the capability of driving a high-side NMOS FET in a 100V half-bridge configuration. A unique tri-level PWM input allows control of both the high and low-side gate driver with a single input. When the PWM pin is left in a floating high impedance state, both gate drivers are turned off, which is beneficial for multiphase DC/DC switching that requires phase shedding.

特長

  • 2A source and sink NMOS gate drivers
  • Internal level shifter and bootstrap diode for gate driver on high-side FET
  • Up to 100V high-side gate drive reference
  • 8V to 14V bias supply operation
  • Single PWM input for high-side and low-side gate driver with tri-level for turning off both drivers
  • Single resistor adjustable dead time from 35ns to 220ns

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL78420EVAL1ZActiveOut of Stock1u | $67AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。