メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL78264EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the two-channel synchronous buck converter operation of the ISL78264 dual buck controller in which the converters have a 180° phase shift to minimize input capacitor stress. The board demonstrates the high efficiency of synchronous buck operation and all the features of the ISL78264 IC including overcurrent protection, overvoltage, and under-voltage protection, and power-good indication for each channel.

特長

  • VIN operating range: 3.75V to 42V
  • Selectable forced PWM or ECM mode with Iq = 6μA (on channel)
  • Programmable switching frequency (200kHz to 2.2MHz)
  • Dropout mode for high duty-cycle operation
  • 20ns on-times for low duty-cycle operation
  • External synchronization
  • Programmable spread spectrum clocking
  • 180° phase shift between channels
  • 2A sourcing/3A sinking MOSFET drivers
  • Boot UVLO and programmable boot refresh time
  • Comprehensive fault protections for OV/UV/OC/OT
  • Monitor test points for key signals

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 920 KB
PCB設計ファイル ZIP 2.37 MB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL78264EVAL1ZActiveIn Stock1u | $155AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。