メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL78236DUALEVAL1Z評価キットは、入力電圧2.85V~6Vのポイント・オブ・ロード(POL)用途向けに設計されています。 本評価ボードは、ISL78236低静止電流モードコンバータの性能を評価するためのものです。 2つの出力チャネルそれぞれから最大3Aの出力電流を供給可能な構成となっています。

ISL78236は、最大高さ1mmのコンパクトな4mm × 4mm 24ピン QFNパッケージで提供されます。 コンバータ全体の占有面積は 5.46cm2未満です。 さらに、ISL78236はAEC-Q100認定を取得しており、-40°C~+105°Cの車載温度範囲に対応しています。

特長

  • デュアル 3A 高効率同期整流型降圧レギュレータ(最大効率 95%)
  • 180° 位相シフトによるチャネルスイッチング
  • 出力精度2%(過温度/負荷/ライン)
  • 内部デジタルソフトスタート(1.5ms)
  • ディスエーブル時のソフトストップ出力ディスチャージ
  • 標準値8µAのシャットダウン電流
  • 最大デューティサイクル100%による低ドロップアウト動作
  • 内部電流モード補償
  • ピーク電流制限、ヒカップモード短絡保護、および過温度保護
  • 負電流検出および保護機能

アプリケーション

  • DSP/組み込みプロセッサ向け電源
  • インフォテインメントシステム向け電源
  • 車載用ポイント・オブ・ロード(POL)電源
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 951 KB
PCB設計ファイル ZIP 749 KB
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL78236DUALEVAL1ZActive在庫切れ1u | $90AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。