メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ISL78236CRSHEVAL1Z評価キットは、入力電圧2.85V~6Vのポイント・オブ・ロード(POL)用途向けに設計されています。 本評価ボードは、ISL78236低静止電流モードコンバータの性能を、電流共有構成で評価するために使用されます。 両出力を並列接続することで最大6Aの出力電流を供給可能です。 あるいは、ISL78236をデュアル出力構成とし、各出力から3Aを供給することもできます。

ISL78236はコンパクトな 4mm × 4mm 24ピン QFN パッケージ(最大高さ 1mm)で提供されます。 コンバータ全体の占有面積は 5.46cm2未満です。

特長

  • 電流共有対応6A高効率同期整流型降圧レギュレータ(最大効率 95%)
  • 180° 位相シフトによるチャネルスイッチング
  • 出力精度2%(過温度/負荷/ライン)
  • 外部調整可能なソフトスタート時間
  • ディスエーブル時のソフトストップ出力ディスチャージ
  • 最大6MHz までの外部同期入力対応
  • 標準値8µAのシャットダウン電流
  • 最大デューティサイクル100%による低ドロップアウト動作
  • 外部電流モード補償対応
  • ピーク電流制限、ヒカップモード短絡保護、および過温度保護
  • 負電流検出および保護機能

アプリケーション

  • DSP/組み込みプロセッサ向け電源
  • インフォテインメントシステム向け電源
  • 車載用ポイント・オブ・ロード(POL)電源
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 950 KB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL78236CRSHEVAL1ZActive在庫切れ1u | $89AvailableYesEAR998473.30.1180