メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL78236CRSHEVAL1Z評価キットは、入力電圧2.85V~6Vのポイント・オブ・ロード(POL)用途向けに設計されています。 本評価ボードは、ISL78236低静止電流モードコンバータの性能を、電流共有構成で評価するために使用されます。 両出力を並列接続することで最大6Aの出力電流を供給可能です。 あるいは、ISL78236をデュアル出力構成とし、各出力から3Aを供給することもできます。

ISL78236はコンパクトな 4mm × 4mm 24ピン QFN パッケージ(最大高さ 1mm)で提供されます。 コンバータ全体の占有面積は 5.46cm2未満です。

特長

  • 電流共有対応6A高効率同期整流型降圧レギュレータ(最大効率 95%)
  • 180° 位相シフトによるチャネルスイッチング
  • 出力精度2%(過温度/負荷/ライン)
  • 外部調整可能なソフトスタート時間
  • ディスエーブル時のソフトストップ出力ディスチャージ
  • 最大6MHz までの外部同期入力対応
  • 標準値8µAのシャットダウン電流
  • 最大デューティサイクル100%による低ドロップアウト動作
  • 外部電流モード補償対応
  • ピーク電流制限、ヒカップモード短絡保護、および過温度保護
  • 負電流検出および保護機能

使用製品

サンプル&ご購入

ISL78236CRSHEVAL1Z Automotive Buck Regulator Eval Board

ISL78236CRSHEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。