メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL78227EV1Z board demonstrates the 2-phase synchronous boost operation of the ISL78227 automotive grade (AEC-Q100 Grade 1), 2-phase, 55V synchronous boost controller. It verifies the high efficiency of synchronous boost operation and all the features of the IC including input constant current (CC) control, analog/digital tracking, diode emulation, phase dropping, etc.

特長

  • Input/output voltage withstands 55V DC and 60V transients
  • Input average constant current (CC) control loop
  • PWM and analog track functions
  • Forced PWM operation with negative current limiting
  • External synchronization
  • Selectable continuous conduction mode (CCM), diode emulation (DE) and phase dropping (PH_DROP) modes
  • Comprehensive protections
  • Selectable hiccup or latch-off fault responses
  • Boards can be stacked for parallel operations
  • Monitoring test points for key signals

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。